Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 70mm²
Art.-Nr. 93269
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 70mm²
- Art.-Nr.
- 93269
- Artikelbezeichnung
- Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 70mm²
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 70
- Typ
- HELU-S-PV-CU-DIN 70
- Länge mm
- 56,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 55,4
- Kennzahl Typ
- 16,5
- Innen-Ø mm
- 11,5
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892427022
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 70mm²
Kupfer-Pressverbinder nach EN 13600 E-Cu Rohr |
Details Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 70mm²
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
Hinweise
-
- Kupferberechnung gemäß AGB's.
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
-
- Legende:
- Abmessungen
- d - Innendurchmesser
- L - Länge
Verwendung
-
- Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267.
Downloads Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 70mm²
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte