Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 50mm²
Art.-Nr. 93268
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 50mm²
- Art.-Nr.
- 93268
- Artikelbezeichnung
- Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 50mm²
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 50
- Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
- 43.7
- Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
- 150
- Typ
- HELU-S-PV-CU-DIN 50
- Länge mm
- 56,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 43,7
- Kennzahl Typ
- 14,5
- Innen-Ø mm
- 10,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892427015
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 50mm²
Kupfer-Pressverbinder nach EN 13600 E-Cu Rohr |
Details Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 50mm²
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
Hinweise
-
- Kupferberechnung gemäß AGB's.
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
-
- Legende:
- Abmessungen
- d - Innendurchmesser
- L - Länge
Verwendung
-
- Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267.
Downloads Kupfer-Pressverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 50mm²
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte