Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 95/70 Art.-Nr. 907854
€ 3.212,50 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907854
Artikelbezeichnung
Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 95/70
Nennquerschnitt Cu SE mm²
70
Cu-Zahl per km
26,0
Al-Zahl per km
22,0
Länge mm
91,0
Gewicht in kg/1000 St.
78,9
Innen-Ø Al
13,2
Innen-Ø Cu
11,5
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892426476
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aluminium-Kupfer Pressverbinder
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
      • Oberfläche: blank

Hinweise

      • Al-Hülse mit Kontaktfett gefüllt und gegen Austrocknung verschlossen.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • d1 - Innendurchmesser der Litzenaufnahme Kupferseitig
      • d2 - Innendurchmesser der Litzenaufnahme Aluminiumseitig
      • L - Länge

Verwendung

      • Pressverbinder für Aluminiumleiter, zugentlastet.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible