Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 35/16
Art.-Nr. 907842
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 35/16
- Art.-Nr.
- 907842
- Artikelbezeichnung
- Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 35/16
- Nennquerschnitt Cu SE mm²
- 16
- Cu-Zahl per km
- 8,0
- Al-Zahl per km
- 14,0
- Länge mm
- 77,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 21,2
- Innen-Ø Al
- 8,0
- Innen-Ø Cu
- 5,5
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892426353
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 35/16
Aluminium-Kupfer Pressverbinder | |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 35/16
Aufbau
-
- Material: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
-
- Oberfläche: blank
Hinweise
-
- Al-Hülse mit Kontaktfett gefüllt und gegen Austrocknung verschlossen.
-
- Legende:
- Abmessungen
- d1 - Innendurchmesser der Litzenaufnahme Kupferseitig
- d2 - Innendurchmesser der Litzenaufnahme Aluminiumseitig
- L - Länge
Verwendung
-
- Pressverbinder für Aluminiumleiter, zugentlastet.
Downloads Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 35/16
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte