Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 25/10 Art.-Nr. 907839
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 2.031,33 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907839
Artikelbezeichnung
Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 25/10
Nennquerschnitt Cu SE mm²
10
Cu-Zahl per km
6,0
Al-Zahl per km
12,0
Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
2.3
Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
150
Länge mm
53,0
Gewicht in kg/1000 St.
9,9
Innen-Ø Al
6,8
Innen-Ø Cu
4,4
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892426322
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aluminium-Kupfer Pressverbinder
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
      • Oberfläche: blank

Hinweise

      • Al-Hülse mit Kontaktfett gefüllt und gegen Austrocknung verschlossen.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • d1 - Innendurchmesser der Litzenaufnahme Kupferseitig
      • d2 - Innendurchmesser der Litzenaufnahme Aluminiumseitig
      • L - Länge

Verwendung

      • Pressverbinder für Aluminiumleiter, zugentlastet.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible