Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 16/10
Art.-Nr. 907837
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 16/10
- Art.-Nr.
- 907837
- Artikelbezeichnung
- Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 16/10
- Nennquerschnitt Cu SE mm²
- 10
- Cu-Zahl per km
- 6,0
- Al-Zahl per km
- 12,0
- Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
- 2.3
- Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
- 150
- Länge mm
- 48,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 9,4
- Innen-Ø Al
- 5,6
- Innen-Ø Cu
- 4,4
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892426308
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 16/10
Aluminium-Kupfer Pressverbinder | |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 16/10
Aufbau
-
- Material: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
-
- Oberfläche: blank
Hinweise
-
- Al-Hülse mit Kontaktfett gefüllt und gegen Austrocknung verschlossen.
-
- Legende:
- Abmessungen
- d1 - Innendurchmesser der Litzenaufnahme Kupferseitig
- d2 - Innendurchmesser der Litzenaufnahme Aluminiumseitig
- L - Länge
Verwendung
-
- Pressverbinder für Aluminiumleiter, zugentlastet.
Downloads Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 16/10
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte