Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 150/150
Art.-Nr. 906496
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 150/150
- Art.-Nr.
- 906496
- Artikelbezeichnung
- Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 150/150
- Nennquerschnitt Cu SE mm²
- 150
- Cu-Zahl per km
- 22,0
- Al-Zahl per km
- 25,0
- Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
- 94.7
- Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
- 150
- Länge mm
- 118,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 155,0
- Innen-Ø Al
- 16,3
- Innen-Ø Cu
- 17,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892426148
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 150/150
Aluminium-Kupfer Pressverbinder | |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 150/150
Aufbau
-
- Material: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
-
- Oberfläche: blank
Hinweise
-
- Al-Hülse mit Kontaktfett gefüllt und gegen Austrocknung verschlossen.
-
- Legende:
- Abmessungen
- d1 - Innendurchmesser der Litzenaufnahme Kupferseitig
- d2 - Innendurchmesser der Litzenaufnahme Aluminiumseitig
- L - Länge
Verwendung
-
- Pressverbinder für Aluminiumleiter, zugentlastet.
Downloads Aluminium-Kupfer Pressverbinder HELU-S-PV-AL/CU 150/150
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte