Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (120,00 - 150,00 mm²)

Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (120,00 - 150,00 mm²) Art.-Nr. 906516
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 475,35 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
906516
Artikelbezeichnung
Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (120,00 - 150,00 mm²)
Länge mm
105,0
Gewicht in kg/1000 St.
86,4
Nennquerschnitt von / bis mm²
120,00 - 150,00
Kennzahl Typ
23
Innen-Ø mm
14,7
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892428371
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aluminium-Pressverbinder
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Aluminium 99,5
      • Oberfläche: blank

Hinweise

      • Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
      • Art.-Nr. 907835 ist nicht genormt.
      • Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen
      • Legende:
      • Abmessungen
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Verwendung

      • Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267 Teil 2.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible