Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (95,00 - 120,00 mm²)

Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (95,00 - 120,00 mm²) Art.-Nr. 906515
€ 622,63 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
906515
Artikelbezeichnung
Aluminium-Pressverbinder HELU-S-PV-AL-DIN (95,00 - 120,00 mm²)
Länge mm
105,0
Gewicht in kg/1000 St.
82,1
Nennquerschnitt von / bis mm²
95,00 - 120,00
Kennzahl Typ
22
Innen-Ø mm
13,2
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892428364
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aluminium-Pressverbinder
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Aluminium 99,5
      • Oberfläche: blank

Hinweise

      • Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
      • Art.-Nr. 907835 ist nicht genormt.
      • Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen
      • Legende:
      • Abmessungen
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Verwendung

      • Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von Leitern mit Aufbau nach DIN 46267 Teil 2.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible