Presskabelschuh HELU-S-PK-CU 300-10 Art.-Nr. 907732
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 1.989,98 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907732
Artikelbezeichnung
Compression cable lug HELU-S-PK-CU 300-10
ca. Nennquerschnitt mm²
300
Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
348
Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
150
Bohrung (M)
10
ø Bohrung (a) in mm
10,5
ø Litzenaufnahme (d) in mm
24,5
Breite Flansch (b) in mm
48,5
Länge (l) in mm
104,0
Gewicht in kg/1000 St.
348,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892425721
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Presskabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer nach DIN EN 13600
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Hinweise

      • Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Unisolierte Presskabelschuhe in Ringausführung für Leiteraufbau RM.
      • Rohrmaße nach DIN 46235.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible