Presskabelschuh HELU-S-PK-CU 70-20
Art.-Nr. 907712
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Presskabelschuh HELU-S-PK-CU 70-20
- Art.-Nr.
- 907712
- Artikelbezeichnung
- Presskabelschuh HELU-S-PK-CU 70-20
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892425523
Technische Daten Presskabelschuh HELU-S-PK-CU 70-20
Presskabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Details Presskabelschuh HELU-S-PK-CU 70-20
Aufbau
-
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Hinweise
-
- Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
• Unisolierte Presskabelschuhe in Ringausführung für Leiteraufbau RM. <br />Rohrmaße nach DIN 46235.
Downloads Presskabelschuh HELU-S-PK-CU 70-20
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte