Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 16-6
Art.-Nr. 907685
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 16-6
- Art.-Nr.
- 907685
- Artikelbezeichnung
- Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 16-6
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 16
- Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
- 12.7
- Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
- 150
- Bohrung (M)
- 6
- ø Bohrung (a) in mm
- 6,4
- ø Litzenaufnahme (d) in mm
- 5,5
- Breite Flansch (b) in mm
- 13,0
- Länge (l) in mm
- 36,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 12,7
- Kennzahl Typ
- 8
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892425257
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 16-6
Presskabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Details Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 16-6
Aufbau
-
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Hinweise
-
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
-
- Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
-
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Für Leiteraufbau RM, nach DIN 46235.
Downloads Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 16-6
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte