![HELU-S-PK-CU-DIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907677_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PK-CU-DIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907677_1520x1160.jpg)
Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 240-12
Art.-Nr. 906532
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 240-12
- Art.-Nr.
- 906532
- Artikelbezeichnung
- Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 240-12
- Menge pro Verpackungseinheit
- 20
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892425103
Technische Daten Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 240-12
Presskabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Details Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 240-12
Aufbau
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
- unisoliert
- ohne Sichtloch
Hinweise
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
- Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
- Für Leiteraufbau RM, nach DIN 46235.
Downloads Presskabelschuh HELU-S-PK-CU-DIN 240-12
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907614_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908286_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908273_1520x1160.jpg)