Presskabelschuh HELU-S-PK-AL/CU 185/13,0 Art.-Nr. 906480
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 2.916,13 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
906480
Artikelbezeichnung
Presskabelschuh HELU-S-PK-AL/CU 185/13,0
Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
100
Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
150
Typ
HELU-S-PK-AL/CU 185/240-12
Bohrung (M)
12
ø Bohrung (a) in mm
13,0
ø Litzenaufnahme (d) in mm
18,3
Breite Flansch (b) in mm
30,0
Länge (l) in mm
102,0
Gewicht in kg/1000 St.
182,1
Nennquerschnitt von / bis mm²
185,00 - 240,00
Kennzahl Typ
28
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892424588
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Presskabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)

Details

Aufbau

      • Material: Aluminium 99,5; Cu gem. DIN EN 13601
      • Oberfläche: blank
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Hinweise

      • Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
      • Hülse mit Kontaktfett gefüllt und gegen Austrocknung verschlossen.
      • Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Unisolierte, gerade Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung. Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung. Geeignet für Leiter RM und rundgedrückte Sektorleiter.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible