Presskabelschuh HELU-S-PK-AL/CU 185/10,5
Art.-Nr. 906479
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Presskabelschuh HELU-S-PK-AL/CU 185/10,5
- Art.-Nr.
- 906479
- Artikelbezeichnung
- Presskabelschuh HELU-S-PK-AL/CU 185/10,5
- Cu (MK)-Zahl pro 1000 St.
- 103
- Kupfer (MK)-Basis in EUR / 100kg
- 150
- Typ
- HELU-S-PK-AL/CU 185/240-10
- Bohrung (M)
- 10
- ø Bohrung (a) in mm
- 10,5
- ø Litzenaufnahme (d) in mm
- 18,3
- Breite Flansch (b) in mm
- 30,0
- Länge (l) in mm
- 102,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 176,1
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 185,00 - 240,00
- Kennzahl Typ
- 28
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892424571
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Presskabelschuh HELU-S-PK-AL/CU 185/10,5
Presskabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Details Presskabelschuh HELU-S-PK-AL/CU 185/10,5
Aufbau
-
- Material: Aluminium 99,5; Cu gem. DIN EN 13601
-
- Oberfläche: blank
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Hinweise
-
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
- Hülse mit Kontaktfett gefüllt und gegen Austrocknung verschlossen.
-
- Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Unisolierte, gerade Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung. Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung. Geeignet für Leiter RM und rundgedrückte Sektorleiter.
Downloads Presskabelschuh HELU-S-PK-AL/CU 185/10,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte