Presskabelschuh HELU-S-PK-AL-FG-VZN 500-16 Art.-Nr. 906583
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 5.875,23 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
906583
Artikelbezeichnung
Presskabelschuh HELU-S-PK-AL-FG-VZN 500-16
Typ
HELU-S-PK-AL-FG-VZN 500-16
ø Bohrung (a) in mm
17,0
ø Litzenaufnahme (d) in mm
29,0
Breite Flansch (b) in mm
44,0
Länge (l) in mm
122,0
Gewicht in kg/1000 St.
356,0
Nennquerschnitt von / bis mm²
500,00
Kennzahl Typ
44
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892509254
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Presskabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)

Details

Aufbau

      • Material: Aluminium 99,5
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Hinweise

      • Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
      • Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen.
      • Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Unisolierte, gerade fließgepresste Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung.
      • Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung.
      • Nach DIN 46329

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible