Presskabelschuh HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-20

Presskabelschuh HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-20 Art.-Nr. 906575
€ 1.881,05 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
906575
Artikelbezeichnung
Presskabelschuh HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-20
Typ
HELU-S-PK-AL-FG-VZN 240-20
ø Bohrung (a) in mm
21,0
ø Litzenaufnahme (d) in mm
21,0
Breite Flansch (b) in mm
38,0
Länge (l) in mm
106,0
Gewicht in kg/1000 St.
153,5
Nennquerschnitt von / bis mm²
240,00 - 300,00
Kennzahl Typ
32
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892509179
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Presskabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)

Details

Aufbau

      • Material: Aluminium 99,5
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Hinweise

      • Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
      • Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen.
      • Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Unisolierte, gerade fließgepresste Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung.
      • Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung.
      • Nach DIN 46329

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible