Presskabelschuh HELU-S-PK-AL-DIN 25-10 Art.-Nr. 907868
€ 346,88 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
907868
Artikelbezeichnung
Presskabelschuh HELU-S-PK-AL-DIN 25-10
Typ
HELU-S-PK-AL-DIN 25-10
ø Bohrung (a) in mm
10,5
ø Litzenaufnahme (d) in mm
6,8
Breite Flansch (b) in mm
18,0
Länge (l) in mm
60,0
Gewicht in kg/1000 St.
16,4
Nennquerschnitt von / bis mm²
25,00 - 35,00
Kennzahl Typ
12
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892426780
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Presskabelschuh
Flanschform Ringform
Anschlusswinkel 180° (gerade)

Details

Aufbau

      • Material: Aluminium 99,5
      • Oberfläche: blank
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Hinweise

      • Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
      • Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen.
      • Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Unisolierte, gerade Presskabelschuhe aus Aluminium in Ringausführung. Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung. Geeignet für Leiter RM nach DIN 48201 und rundgedrückte Sektorleiter.
      • Rohrmaße nach DIN 46329

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible