HELU-MB-CUv-25-200-8,5 / 8,5-R
Art.-Nr. 11008461
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELU-MB-CUv-25-200-8,5 / 8,5-R
- Art.-Nr.
- 11008461
- Artikelbezeichnung
- HELU-MB-CUv-25-200-8,5 / 8,5-R
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 25
- Typ
- HELU-MB-CUv-25-200-8.5/8.5-R
- Länge mm
- 200,0
- Bohrung mm
- 8,5 / 8,5
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892501098
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten HELU-MB-CUv-25-200-8,5 / 8,5-R
CU-Masseband | |
Temperaturbereich | -20°C bis +125°C |
Einzeldrahtstärke | 0,2 mm |
Details HELU-MB-CUv-25-200-8,5 / 8,5-R
Aufbau
-
- Material: Kupfer verzinnt
Eigenschaften
-
- abgerundete Kontakte
-
- Kontaktflächen aus nahtlos gepresster Hülse
Hinweise
-
- andere Längen und Bohrungen auf Anfrage
-
- Legende:
- Abmessungen
- B1 - Bohrung
- B2 - Bohrung
- L - Länge
Verwendung
-
- Automobilindustrie
-
- Roboteranlagen
-
- Schaltschrankbau
-
- für EMV-Anwendungen (Entstörung)
Downloads HELU-MB-CUv-25-200-8,5 / 8,5-R
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte