Außenmantelschneider HAMX Art.-Nr. 906235
€ 2.804,33 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
906235
Artikelbezeichnung
Außenmantelschneider HAMX
Typ
HAMX
Länge mm
250,0
Gewicht ca. kg
1,32
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892430183
Zolltarifnummer
82032000

Technische Daten

Außenmantelschneider

Details

Aufbau

      • mit Schnellspannsystem für Niederspannungs- und Mittelspannungskabel

Eigenschaften

      • HAMX-Gerät, Ratschenschlüssel, Nylon-Etui

Hinweise

      • Ersatzklinge inkl. Schrauben und Inbusschlüssel für HAMX, Art.-Nr. 906236
      • Lieferumfang:
      • HAMX-Gerät, Ratschenschlüssel, Nylon-Etui

Verwendung

      • Außenmantelschneider mit Schnellspannsystem, zum Abisolieren des Außenmantels von NS- und MS-Kabeln mit einem Außendurchmesser von 16 bis 54mm.
      • Ein Umschalthebel zwischen Längs- und Rundschnitt, sowie eine zusätzliche Kralle zum Aufbrechen der Isolation sind vorhanden. Die Fixierung des Gerätes am Kabel erfolgt durch ein Schnellspannsystem. Die Schnitttiefe ist von 0 bis 5 mm in Stufen von 0,1 mm einstellbar. Der Vorschub erfolgt mittels aufgesetztem Ratschenschlüssel. Rotationsdurchmesser max. 300mm.
      • Die Bauteile sind aus Aluminium und rostfreiem Stahl und Messing mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen gefertigt. Die Formteile sind aus schlagfestem Kunststoff, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 58 HRC.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible