![H07V-R](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28825_PF_1520x1160.jpg)
![H07V-R](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28825_PF_1520x1160.jpg)
H07V-R grün-gelb 1 G 16 mm² Trommel
Art.-Nr. 28186
- PVC-Einzelader
- mehrdrähtig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails H07V-R grün-gelb 1 G 16 mm² Trommel
- Art.-Nr.
- 28186
- Artikelbezeichnung
- H07V-R grün-gelb 1 G 16 mm² Trommel
- Aderfarbe
- grün-gelb
- AWG (ca.)
- 6
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,4 - 7,8
- Cu-Zahl kg/km
- 154,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892202674
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H07V-R grün-gelb 1 G 16 mm² Trommel
PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung | 2500 V |
Mindestbiegeradius | <8 mm: 4x Außen-ø 8-12 mm: 5x Außen-ø >12 mm: 6x Außen-ø |
Details H07V-R grün-gelb 1 G 16 mm² Trommel
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
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
- HAR
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz oder in ähnlich geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten für Spannungen bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.