07V-K grün 1 x 95 mm² Ring (100m)
Art.-Nr. 29299
- PVC-Einzelader
- feindrähtig
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails 07V-K grün 1 x 95 mm² Ring (100m)
- Art.-Nr.
- 29299
- Artikelbezeichnung
- 07V-K grün 1 x 95 mm² Ring (100m)
- Aderfarbe
- grün (RAL 6018)
- AWG (ca.)
- 3/0
- Außen-Ø mm (ca.)
- 15,1 - 18,2
- Cu-Zahl per km
- 912,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Brandverhaltensklasse
- Eca
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892182082
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten 07V-K grün 1 x 95 mm² Ring (100m)
PVC-Einzelader, H07V-K nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3; 07V-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3 | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung | 2500 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt <8 mm: 4x Außen-ø 8-12 mm: 5x Außen-ø >12 mm: 6x Außen-ø |
Details 07V-K grün 1 x 95 mm² Ring (100m)
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- H07V-K: HAR
- H07V-K: EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, orange, rosa
Verwendung
-
- Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz oder in ähnlich geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten für Spannungen bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.