![H05VVC4V5-K PVC-Steuerleitung, 300/500 V, zifferncodiert, geschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M13951_PF_1520x1160.jpg)
![H05VVC4V5-K PVC-Steuerleitung, 300/500 V, zifferncodiert, geschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M13951_PF_1520x1160.jpg)
H05VVC4V5-K grau 18 G 0,5 mm²
Art.-Nr. 13067
- ölbeständig
- mit PVC-Innenmantel für erhöhte mechanische Belastbarkeit
- EMV-Vorzugstype
- vielseitig einsetzbar in der Industrie, insb. im Maschinen- und Anlagenbau
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails H05VVC4V5-K grau 18 G 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 13067
- Artikelbezeichnung
- H05VVC4V5-K grau 18 G 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 15,1 - 18,6
- Cu-Zahl kg/km
- 156,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 384,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892028618
- Zolltarifnummer
- 85444995
- alternative Typenbezeichnung
- NYSLYCYÖ-JZ
Technische Daten H05VVC4V5-K grau 18 G 0,5 mm²
PVC-Steuerleitung nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, IEC 60227-74 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Durchschlagspannung | 4000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, max. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details H05VVC4V5-K grau 18 G 0,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Innenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: ölbeständiges Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM5)
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl
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
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien als Steuerleitung im Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau, an Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen und Fertigungsstraßen. Auch verschiedene chemische Verbindungen können der Leitung nichts anhaben. Als Feuchtraumleitung wird sie ebenfalls für den Betrieb von Maschinen in Brauereien, Abfüllanlagen sowie in Waschanlagen bevorzugt eingesetzt. Zur störfreien Datensignalübertragung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, für den Fall, dass eine elektromagnetische Abschirmung erforderlich ist. Die Leitungen dürfen nach der Installation bewegt werden, vorausgesetzt, dass die Leitungen während der Bewegungen mechanisch nicht überlastet werden. Diese geschirmten Leitungen sind nicht für dauernde Biegebeanspruchungen ausgelegt. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.