H05VV-F/SJT grau 4 G AWG 15 Art.-Nr. 28072
  • UL-Zertifizierung
  • HAR-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • Multi-Norm-Anschlussleitung
  • 300 V
€ 295,05 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
28072
Artikelbezeichnung
H05VV-F/SJT grau 4 G AWG 15
Mantelfarbe
grau
Außen-Ø mm (ca.)
9,8
Cu-Zahl per km
63,4
Gewicht kg/km (ca.)
164,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892061110
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: grau

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • HAR
      • EAC

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Diese nach HAR, UL und CSA genormte, flexible PVC-Leitung kann insbesondere in zum Export bestimmten Geräten zum Einsatz kommen. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung zur Verwendung in Haushalten und Büroräumen, inklusive Feuchträumen; darunter Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Staubsauger und Waschmaschinen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible