H05VV-F/SJT schwarz 4 G 11 AWG Art.-Nr. 28048
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • HAR-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • Multi-Norm-Anschlussleitung
  • 300 V
€ 640,50 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
28048
Artikelbezeichnung
H05VV-F/SJT schwarz 4 G 11 AWG
Mantelfarbe
schwarz
ca. Nennquerschnitt mm²
4,17
Außen-Ø mm (ca.)
12,8
Cu-Zahl per km
160,1
Gewicht kg/km (ca.)
315,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892060878
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Anschlussleitung nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C
HAR nicht bewegt -40°C bis +70°C
UL/CSA (SJT) bewegt -5°C bis +60°C
UL/CSA (SJT) nicht bewegt -40°C bis +60°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
UL/CSA AC 300 V
Prüfspannung 2500 V
Prüfspannung (Spark Test) 6000 V
Durchschlagspannung 5000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig, AWG-Maße
      • Aderisolation: Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308, farbig
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE,
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
      • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
      • Mantelfarbe: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • HAR
      • EAC

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Diese nach HAR, UL und CSA genormte, flexible PVC-Leitung kann insbesondere in zum Export bestimmten Geräten zum Einsatz kommen. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung zur Verwendung in Haushalten und Büroräumen, inklusive Feuchträumen; darunter Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Staubsauger und Waschmaschinen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible