H05V-K grau 1 x 1 mm² Ring im Karton (100m) Art.-Nr. 29119
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 14,70 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
29119
Artikelbezeichnung
H05V-K grau 1 x 1 mm² Ring im Karton (100m)
Außen-Ø mm (ca.)
2,4 - 2,8
Aderfarbe
grau (RAL 7001)
Gewicht kg/km (ca.)
14,5
Cu-Zahl kg/km
9,6
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892000386
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible