H05V-K weiß 1 x 0,5 mm² Ring im Karton (100m) Art.-Nr. 29086
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 11,55 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
29086
Artikelbezeichnung
H05V-K weiß 1 x 0,5 mm² Ring im Karton (100m)
Außen-Ø mm (ca.)
2,1 - 2,5
Aderfarbe
weiß (RAL 9003)
Gewicht kg/km (ca.)
8,9
Cu-Zahl per km
4,8
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892000058
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible