![H01N2-D](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M31001_PF_1520x1160.jpg)
![H01N2-D](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M31001_PF_1520x1160.jpg)
H01N2-D schwarz 1 x 50 mm²
Art.-Nr. 31005
- Lichtbogenschweißleitung
- 100 V
- feinstdrähtige Litze mit normaler Flexibilität
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails H01N2-D schwarz 1 x 50 mm²
- Art.-Nr.
- 31005
- Artikelbezeichnung
- H01N2-D schwarz 1 x 50 mm²
- AWG (ca.)
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13,2 - 16,5
- Cu-Zahl kg/km
- 480,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 586,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 50, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892258589
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H01N2-D schwarz 1 x 50 mm²
Lichtbogenschweißleitung nach DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +85°C nicht bewegt -35°C bis +85°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +85°C |
Nennspannung | AC U0/U 100/100 V |
Prüfspannung | 1000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 12x Außen-Ø |
Details H01N2-D schwarz 1 x 50 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig
-
- Litzenaufbau: siehe Datenblatt
-
- Trennschicht über dem Leiter
-
- Umhüllung: vernetztes Elastomer (Gummimischung EM5) nach DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
-
- Farbe: schwarz
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, Ozon, Sauerstoff, Benzin, Schweisslicht, Schutzgas
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
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Die Leitung ist bestimmt für Verbindungen zwischen der Schweißenergiequelle und dem Elektrodenhalter und dem Werkstück. Geeignet für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen; zeitlich begrenzter Einsatz im Freien. Zur Verwendung im Automobil- und Schiffsbau, in Transport-, Förder- und Fließbandanlagen, Werkzeugmaschinen und Schweißautomaten.