Geflechtschlauch Kupfer 20-35mm Art.-Nr. 97403
  • UKCA-Zertifizierung
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
€ 1.359,73 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97403
Artikelbezeichnung
Geflechtschlauch Kupfer 20-35mm
Innen-Ø max. mm
35,0
Innen-Ø min. mm
20,0
Meter pro Verpackungseinheit
25
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892391750
Zolltarifnummer
83079000

Technische Daten

Abschirmgeflechtschlauch und Entstörgeflechtschlauch
Temperaturbereich -50°C bis +250°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer verzinnt
      • Axial aufstauchbar

Eigenschaften

      • Axial aufstauchbar

Hinweise

      • Für diese Artikel wird ein Kupferzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg. Auch in 10m Längen lieferbar.

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Bündelung
      • zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible