FIVENORM H05V2-K orange-schwarz 1 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 69841
- PVC-Einzelader
- feindrähtig
- HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails FIVENORM H05V2-K orange-schwarz 1 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 69841
- Artikelbezeichnung
- FIVENORM H05V2-K orange-schwarz 1 x 0,75 mm²
- Aderfarbe
- orange-schwarz
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 2,65
- Cu-Zahl kg/km
- 7,2
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892197093
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten FIVENORM H05V2-K orange-schwarz 1 x 0,75 mm²
PVC-Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 10269, UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B, FIVENORM H05V2-K nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31; FIVENORM 05V2-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 1000 V UL (AWM) DC 1250 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Prüfspannung (Spark Test) | 0,5 mm²: 5000 V 0,75 - 1 mm²: 6000 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details FIVENORM H05V2-K orange-schwarz 1 x 0,75 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI3)
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, gelb, grün, orange, rosa, türkis, zweifarbige Kennzeichnung in jeder Kombination der genannten Einzelfarben
Verwendung
-
- Fünffach genormte Verdrahtungsleitung, konzipiert für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer. Dank HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM und CSA TEW ist eine wirtschaftliche Lagerhaltung und Stücklistenvereinfachung möglich.