EW round M40 x 1,50 / M50 x 1,50
Art.-Nr. 94078
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails EW round M40 x 1,50 / M50 x 1,50
- Art.-Nr.
- 94078
- Artikelbezeichnung
- EW round M40 x 1,50 / M50 x 1,50
- Außen-Ø mm (ca.)
- 52
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- metrisch
- Größe innen
- M50 x 1,50
- Größe außen
- M40 x 1,50
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377198
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten EW round M40 x 1,50 / M50 x 1,50
Vernickelte-Messing-Erweiterung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details EW round M40 x 1,50 / M50 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
- TL - Gewindelänge
- D - Außendurchmesser
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads EW round M40 x 1,50 / M50 x 1,50
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte