![EW round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94064_TZ_1520x1160.jpg)
![EW round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94064_TZ_1520x1160.jpg)
EW round M20 x 1,50 / M25 x 1,50
Art.-Nr. 94069
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails EW round M20 x 1,50 / M25 x 1,50
- Art.-Nr.
- 94069
- Artikelbezeichnung
- EW round M20 x 1,50 / M25 x 1,50
- Außen-Ø mm (ca.)
- 27
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377167
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten EW round M20 x 1,50 / M25 x 1,50
Vernickelte-Messing-Erweiterung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details EW round M20 x 1,50 / M25 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
- TL - Gewindelänge
- D - Außendurchmesser
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads EW round M20 x 1,50 / M25 x 1,50
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90760_TZ_1520x1160.jpg)