EW round PG 36 / PG 42 Art.-Nr. 90640
€ 569,30 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90640
Artikelbezeichnung
EW round PG 36 / PG 42
Außen-Ø mm (ca.)
57
Gewindelänge mm
9,0
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892377129
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Erweiterung
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt

Hinweise

  • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • SI - Größe des Innengewindes
  • TL - Gewindelänge
  • D - Außendurchmesser

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible