EW round PG 11 / PG 16
Art.-Nr. 90634
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails EW round PG 11 / PG 16
- Art.-Nr.
- 90634
- Artikelbezeichnung
- EW round PG 11 / PG 16
- Außen-Ø mm (ca.)
- 24
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- PG
- Größe innen
- PG 16
- Größe außen
- PG 11
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377068
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten EW round PG 11 / PG 16
Vernickelte-Messing-Erweiterung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details EW round PG 11 / PG 16
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
- TL - Gewindelänge
- D - Außendurchmesser
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads EW round PG 11 / PG 16
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte