EW round PG 9 / PG 11
Art.-Nr. 90631
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails EW round PG 9 / PG 11
- Art.-Nr.
- 90631
- Artikelbezeichnung
- EW round PG 9 / PG 11
- Außen-Ø mm (ca.)
- 20
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377037
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten EW round PG 9 / PG 11
Vernickelte-Messing-Erweiterung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details EW round PG 9 / PG 11
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
- TL - Gewindelänge
- D - Außendurchmesser
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads EW round PG 9 / PG 11
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte