![EW-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98585_TZ_1520x1160.jpg)
![EW-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98585_TZ_1520x1160.jpg)
EW-PA grau M25 x 1,50 / M32 x 1,50
Art.-Nr. 98587
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails EW-PA grau M25 x 1,50 / M32 x 1,50
- Art.-Nr.
- 98587
- Artikelbezeichnung
- EW-PA grau M25 x 1,50 / M32 x 1,50
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892372667
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten EW-PA grau M25 x 1,50 / M32 x 1,50
PA-Erweiterung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Details EW-PA grau M25 x 1,50 / M32 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Farbe schwarz auf Anfrage.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Downloads EW-PA grau M25 x 1,50 / M32 x 1,50
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_TZ_1520x1160.jpg)