EW-PA grau M16 x 1,50 / M20 x 1,50
Art.-Nr. 98586
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails EW-PA grau M16 x 1,50 / M20 x 1,50
- Art.-Nr.
- 98586
- Artikelbezeichnung
- EW-PA grau M16 x 1,50 / M20 x 1,50
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892372650
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten EW-PA grau M16 x 1,50 / M20 x 1,50
PA-Erweiterung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Details EW-PA grau M16 x 1,50 / M20 x 1,50
Aufbau
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
Hinweise
- Farbe schwarz auf Anfrage.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Downloads EW-PA grau M16 x 1,50 / M20 x 1,50
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte