EW-PA grau PG 7 / PG 9 Art.-Nr. 90076
  • halogenfrei (LS0H)
€ 41,98 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
90076
Artikelbezeichnung
EW-PA grau PG 7 / PG 9
Farbe
grau (RAL 7035)
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892372537
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Erweiterung
Temperaturbereich -40°C bis +100°C

Details

Aufbau

  • Material: Polyamid (PA)

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • phosphorfrei
  • silikonfrei
  • cadmiumfrei

Hinweise

  • Farbe schwarz auf Anfrage.
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • SI - Größe des Innengewindes

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible