![EW PA-ATEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904421_TZ_1520x1160.jpg)
![EW PA-ATEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904421_TZ_1520x1160.jpg)
EW PA-ATEX schwarz M50 x 1,50 / M63 x 1,50
Art.-Nr. 904427
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails EW PA-ATEX schwarz M50 x 1,50 / M63 x 1,50
- Art.-Nr.
- 904427
- Artikelbezeichnung
- EW PA-ATEX schwarz M50 x 1,50 / M63 x 1,50
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892372759
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten EW PA-ATEX schwarz M50 x 1,50 / M63 x 1,50
PA-EX-Erweiterung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C |
Schutzart | IP 66 |
Details EW PA-ATEX schwarz M50 x 1,50 / M63 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Konformitätsbescheinigung: PTB 04 ATEX 1040X
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads EW PA-ATEX schwarz M50 x 1,50 / M63 x 1,50
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOP® HT-PA-EX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906691_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908105_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-PA-EX-Plus](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908080_TZ_1520x1160.jpg)