Einfüllstreudose ESD-DUO 6
Art.-Nr. 96648
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Einfüllstreudose ESD-DUO 6
- Art.-Nr.
- 96648
- Artikelbezeichnung
- Einfüllstreudose ESD-DUO 6
- Typ
- ESD 6
- Farbcode
- DIN
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892414213
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Einfüllstreudose ESD-DUO 6
Einfüllstreudose |
Details Einfüllstreudose ESD-DUO 6
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
-
- Isolation: Polypropylen (PP)
-
- Streudose: Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweise
-
- Leerdosen:
- ESD 7: 4-tlg. mit Beschriftung 2x0,75mm² / 2x1,0mm² / 2x1,5mm² / 2x2,5mm²
- ESD 8: 4-tlg. mit Beschriftung 2x4,0mm² / 2x6,0mm² / 2x10,0mm² / 2x16,0mm²
- Alle Größen in Normal-Länge.
-
- Legende:
- Abmessungen
- L - Länge
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Praktische Streudose im Hosentaschenformat. Nachfüllbar, unterteilt in 4 oder 5 Fächer, mit Querschnittsbeschriftung.
- Befüllung mit DUO–Aderendhülsen.