Einfüllstreudose ESD-ADI 222
Art.-Nr. 96736
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Einfüllstreudose ESD-ADI 222
- Art.-Nr.
- 96736
- Artikelbezeichnung
- Einfüllstreudose ESD-ADI 222
- Typ
- ESD 222
- Farbcode
- DIN
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892414268
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Einfüllstreudose ESD-ADI 222
Einfüllstreudose |
Details Einfüllstreudose ESD-ADI 222
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
-
- Isolation: Polypropylen (PP)
-
- Streudose: Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweise
-
- Leerdosen:
- ESD 3: 5-tlg. mit Beschriftung 0,5mm² / 0,75mm² / 1,0mm² / 1,5mm² / 2,5mm²
- ESD 4: 4-tlg. mit Beschriftung 4,0mm² / 6,0mm² / 10,0mm² / 16,0mm²
- Alle Größen in Normal-Länge.
-
- Legende:
- Abmessungen
- L - Länge
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Praktische Streudose im Hosentaschenformat. Nachfüllbar, unterteilt in 4 oder 5 Fächer, mit Querschnittsbeschriftung.
- Befüllung mit ADI-Aderendhülsen.