Stahl-Innentülle EES 21,1 mm
Art.-Nr. 97480
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Stahl-Innentülle EES 21,1 mm
- Art.-Nr.
- 97480
- Artikelbezeichnung
- Stahl-Innentülle EES 21,1 mm
- Gewicht ca. kg
- 1,30
- Passend zu Nennweite
- 21,1
- Passend zu Nennweite
- 25
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892389504
- Stück pro Verpackungseinheit
- 85369010
Technische Daten Stahl-Innentülle EES 21,1 mm
Stahl-Innentülle | |
Temperaturbereich | -55°C bis +300°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Stahl-Innentülle EES 21,1 mm
Aufbau
-
- Material: Stahl verzinkt
Hinweise
-
- Passend zu LT-Verschraubungen
Verwendung
-
- Für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche Typ Anaconda.
Downloads Stahl-Innentülle EES 21,1 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte