Stahl-Innentülle EES 17,8 mm
Art.-Nr. 96839
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Stahl-Innentülle EES 17,8 mm
- Art.-Nr.
- 96839
- Artikelbezeichnung
- Stahl-Innentülle EES 17,8 mm
- Gewicht ca. kg
- 1,30
- Passend zu Nennweite
- 17,8
- Passend zu Nennweite
- 50
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892389481
- Stück pro Verpackungseinheit
- 85369010
Technische Daten Stahl-Innentülle EES 17,8 mm
Stahl-Innentülle | |
Temperaturbereich | -55°C bis +300°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Stahl-Innentülle EES 17,8 mm
Aufbau
-
- Material: Stahl verzinkt
Hinweise
-
- Passend zu LT-Verschraubungen
Verwendung
-
- Für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche Typ Anaconda.
Downloads Stahl-Innentülle EES 17,8 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte