![EES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96839_PF_1520x1160.jpg)
![EES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96839_PF_1520x1160.jpg)
Stahl-Innentülle EES 26,4 mm
Art.-Nr. 96580
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Stahl-Innentülle EES 26,4 mm
- Art.-Nr.
- 96580
- Artikelbezeichnung
- Stahl-Innentülle EES 26,4 mm
- Gewicht ca. kg
- 1,40
- Passend zu Nennweite
- 26,4
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892389467
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Stahl-Innentülle EES 26,4 mm
Stahl-Innentülle | |
Temperaturbereich | -55°C bis +300°C |
Schutzart | IP 67 |
Details Stahl-Innentülle EES 26,4 mm
Aufbau
-
- Material: Stahl verzinkt
Hinweise
-
- Passend zu LT-Verschraubungen
Verwendung
-
- Für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche Typ Anaconda.
Downloads Stahl-Innentülle EES 26,4 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® HC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91238_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® OR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91245_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® HCX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94735_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® HTDL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98149_PF_1520x1160.jpg)