Stahl-Innentülle EES 72,6 mm Art.-Nr. 905028
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
€ 20.107,10 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905028
Artikelbezeichnung
Stahl-Innentülle EES 72,6 mm
Gewicht ca. kg
6,40
Passend zu Nennweite
72,6
Stück pro Verpackungseinheit
5
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892389535
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Stahl-Innentülle
Temperaturbereich -55°C bis +300°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Stahl verzinkt

Hinweise

      • Passend zu LT-Verschraubungen

Verwendung

      • Für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche Typ Anaconda.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible