Messing-Innentülle EEM SPR-AS 21
Art.-Nr. 99514
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Messing-Innentülle EEM SPR-AS 21
- Art.-Nr.
- 99514
- Artikelbezeichnung
- Messing-Innentülle EEM SPR-AS 21
- Messingzuschlag
- ja
- Typ
- SPR-AS
- Gewicht ca. kg
- 0,52
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 21,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892389320
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Messing-Innentülle EEM SPR-AS 21
Messing-Innentülle | |
Temperaturbereich | -40°C bis +250°C |
Details Messing-Innentülle EEM SPR-AS 21
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
Verwendung
-
- Innentülle EEM aus Messing für Metall-Schutzschläuche Typ SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS und SPR-EDU-AS.
Downloads Messing-Innentülle EEM SPR-AS 21
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte