Messing-Innentülle EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 56
Art.-Nr. 97684
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Messing-Innentülle EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 56
- Art.-Nr.
- 97684
- Artikelbezeichnung
- Messing-Innentülle EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 56
- Typ
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS
- Gewicht ca. kg
- 3,80
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 56,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892389238
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Messing-Innentülle EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 56
Messing-Innentülle | |
Temperaturbereich | -40°C bis +250°C |
Details Messing-Innentülle EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 56
Aufbau
-
- Material: Messing vernickelt
Verwendung
-
- Innentülle EEM aus Messing für Metall-Schutzschläuche Typ SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS und SPR-EDU-AS.
Downloads Messing-Innentülle EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 56
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte