Messing-Innentülle EEM SWM-M 36 Art.-Nr. 906012
€ 429,85 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
906012
Artikelbezeichnung
Messing-Innentülle EEM SWM-M 36
Typ
SWM-M
Gewicht ca. kg
1,64
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
36,0
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892389436
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Messing-Innentülle
Temperaturbereich -40°C bis +250°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt

Verwendung

      • Innentülle EEM aus Messing für Metall-Schutzschläuche Typ SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS und SPR-EDU-AS.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible