Selbstklebende Kabelmarkierer E WM A-90 4 Art.-Nr. 91155
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 3.316,30 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91155
Artikelbezeichnung
Selbstklebende Kabelmarkierer E WM A-90 4
Typ
E WM A-90
Inhalt pro Buch
4
Markierer
0,-,90,, ,A,-,Z,, ,+,, ,-,, ,0,-,15
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892413179
Zolltarifnummer
39199080

Technische Daten

Selbstklebende Kabelmarkierer

Details

Aufbau

      • Material: Gewebeband
      • Umschlag: Karton

Eigenschaften

      • beständig gegen: Feuchtigkeit, Öl
      • dauerhaft selbstklebend

Verwendung

      • Selbstklebende Kabelmarkierer in praktischer Taschenbuchform.
      • 10 Seiten Markierer auf silikonisierter Trägerkarte.
      • Anwendung im Installationsbereich, bei Reparatur und Wartung.
      • Buchmaß: 15 x 8 cm
      • Markierer: 5 x 31 mm
      • perforierte Einzelzeichen 5 x 5 mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible