Selbstklebende Kabelmarkierer E WM ABC 10
Art.-Nr. 91154
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Selbstklebende Kabelmarkierer E WM ABC 10
- Art.-Nr.
- 91154
- Artikelbezeichnung
- Selbstklebende Kabelmarkierer E WM ABC 10
- Typ
- E WM ABC
- Inhalt pro Buch
- 10
- Markierer
- 1,-,33,, ,A,, ,B,, ,C,, ,+,, ,-,, ,T1,, ,T2,, ,T3
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892413162
- Zolltarifnummer
- 39199080
Technische Daten Selbstklebende Kabelmarkierer E WM ABC 10
Selbstklebende Kabelmarkierer |
Details Selbstklebende Kabelmarkierer E WM ABC 10
Aufbau
-
- Material: Gewebeband
-
- Umschlag: Karton
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Feuchtigkeit, Öl
-
- dauerhaft selbstklebend
Verwendung
-
- Selbstklebende Kabelmarkierer in praktischer Taschenbuchform.
- 10 Seiten Markierer auf silikonisierter Trägerkarte.
- Anwendung im Installationsbereich, bei Reparatur und Wartung.
- Buchmaß: 15 x 8 cm
- Markierer: 5 x 31 mm
- perforierte Einzelzeichen 5 x 5 mm